Schneider-Electric Challenge Com
 
NU346830
NU346830
Noua Unica, Priza TV cablu coaxial tip F 1m aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza TV
Aplicatie a dispozitivului Conexiune
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Aluminium
Suplimentare
Conector TV Conectori F
Numar module 1 modul
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: capac mecanism
Finisare suprafata Brilliant
Tratament suprafata Vopsit
Mod de fixare Clipsare
Adancime 35 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 18 mm
Greutate neta 0,013 kg
Temperatura ambientala de functionare 5…45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP2xC
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 200,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,317 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Procentul minim de materiale reciclate 2
Garantie contractuala
Garantie 18 luni