Schneider-Electric Challenge Com
 
NU411630
NU411630
Noua Unica, Rama Unica Pro 6m aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Pro
Numar de posturi 1 post
Directie de instalare Orizontal
Tip rama Simpla
Numar module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Aluminium
Suplimentare
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa
Policarbonat: placa intermediara
Standarde IEC 60884-1
SR EN 60669-1
Latime 227 mm
Inaltime 85 mm
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,04 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 42,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 271,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 10
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 743,000 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Procentul minim de materiale reciclate 26
Garantie contractuala
Garantie 18 luni