Schneider-Electric Challenge Com
 
OVA44111
OVA44111
Exiway Light autotest durata selectabila, pana la 110lm, IP65, LED
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Exiway
Nume produs Exiway Light
Tip produs sau componenta Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului Iluminat antipanica
Functie Autotestare
Operational mode Mentinut
Nementinut
Numar de baterii 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Culoare Alb
Sursa de lumina 9 x LED 0.3 W
Distanta de vizibilitate 20 m
Culoare sursa de lumina Neutru
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Conexiune cu 3 fire
Suplimentare
Montare dispozitiv Suprafata
Suport de montare Perete
Pe plafon
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 3,9 VA nementinut
5 VA mentinut
Puterea consumata in W 0,31 W nementinut
1,69 W mentinut
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Durata de viata a LED-ului 100000 H
Functie de testare Test automat periodic functional si de durata
Autonomie 1 h
1.5 h
2 h
3 h
Ztimp de incarcare 12 H
Flux luminos Condiţia de urgenţă: 110 lmpentru1 h
Condiţia de urgenţă: 90 lmpentru1.5 h
Condiţia de urgenţă: 70 lmpentru2 h
Condiţia de urgenţă: 50 lmpentru3 h
Mod menţinut: 70 lm
Semnalizare locala LED
Material Policarbonat autostingere
Inaltime 112 mm
Adancime 32 mm
Latime 229 mm
Greutate neta 0,35 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK09
Rezistenta la foc 850 °C
Certificari produs UE
ENEC
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
Standarde SR EN 60598-1 II
EN 60598-2-22
SR EN 62034
SR EN 62471
UL 94 V2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23,4 cm
Latime prima forma de impachetare 11,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 380 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,281 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 53,2 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 70,248 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni