Schneider-Electric Challenge Com
 
OVA51056
OVA51056
Baterie Ni-Cd 7,2V 1,6Ah LCF
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Baterie
Suplimentare
Compatibilitate produs Exiway Plus
Exiway Class
Exiway One
Tensiune nominala 7,2 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu) bateriei
Pozitie de operare In line
Inaltime 31 mm
Latime 262 mm
Greutate neta 0,28 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,6 cm
Latime prima forma de impachetare 26,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 280 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garantie contractuala
Garantie 18 months