Schneider-Electric Challenge Com
 
PAS800L
PAS800L
EcoStruxure Panel Server, concentrator de date avansat, server de energie, 24 Vc.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EcoStruxure
Nume produs Panel Server Advanced
Tip produs sau componenta Gateway
Nume scurt al dispozitivului PAS800L
Aplicatie a dispozitivului Server de energie
Registru de date
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.
Gateway de comunicatie Dispozitive wireless Ethernet TCP/IP
Ethernet/serial
Suplimentare
Consum de putere maxim in W 3,5 W 24 V
Tipul retelei de comunicatie Ethernet, 10/100BASE-T
Wi-Fi2.4 GHz
Wi-Fi5 GHz
Wireless, IEEE 802.15.4
Modbus RTU, Modbus RTU client par/impar sau lipsa paritate, la 1.2...115.2 kbit/s
Protocol port de comunicare Modbus TCP
DHCP
HTTPS
NTP/SNTP
IPv4
IPv6
TCP/IP
Suport pentru port de comunicatie 2 RJ45 Ethernet
Bornă cu șurub RS485
Number of server 32 server device(s)Modbus RTU - without repeater
128 server device(s)Modbus RTU - cu repetor
128 server device(s)Modbus TCP/IP
40 server device(s)fara fir - mixed
85 server device(s)fara fir - în funcţie de configuraţie
Number of clients 64 Modbus TCP/IP
Capacitate memorie 32 GB eMMC
512 MB NAND
Numar de intrari 2 digital
Conexiuni - borne I/O discrete cutie de borne cu suruburi (sus) 0,14…1,5 mm² cablu(ri)
Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi (sus) 1,5…2,5 mm² cablu(ri)
Comunicatie cutie de borne cu suruburi (partea inferioara) 0,14…1,5 mm² cablu(ri)
Cuplu de strangere I/O discrete 0,25 N.m
Sursa de alimentare 0,6 N.m
Comunicatie 0,25 N.m
Lungimea de dezizolare a cablului Sursa de alimentare: 7 mm
Comunicatie: 7 mm
I/O discrete: 7 mm
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Certificari produs UE
cULus
CB
RCM
UKCA
FCC
IC
Marin DNV
ANSI RF
IACS E11
Standarde IEC 61010
IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
UL 61010
UNE 20315
UL 61010-2-201
EN 61010-1
EN 61010-2-201
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201
IEC 62974-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
EN 301-893
EN 55032
CISPR 11
ETSI EN 300 328
IEEE 802.15.5
IEEE 802.11a/b/g/n
IEEE 802.3 af/at
FCC CFR 47 part 15 class A
EN 62311
IEC 62311
IEC 60945
EN 62974-1
Adancime 70,2 mm
Inaltime 93 mm
Latime 72 mm
Greutate neta 186 g
Inregistrare date Dashboarduri si tendinte istorice
Registru de date de 3 ani
Data buffer 3 mo
Functie disponibila Pagina web incorporata pentru configurare si upgrade
Capacitati de diagnoza
Raport diagnoza
Diagnosticare prin comunicatie
Registru de date incorporat
Jurnal de evenimente
Managementul energiei
Cu web server integrat
Update de firmware
Eveniment configurabil
Backup/restaurare configuratie
Export CSV
Aplicatie specifica produsului Wireless Schneider Electric devices ecosystem
Topologie Retea ethernet separata
Retea ethernet schimbata
Servicii Web HTTPS server
SFTP publication (CSV / JSON)
HTTPS publication (CSV / JSON)
Alarm notification by e-mail
Serviciu de comunicare Device Profile for Web Services (DPWS)
Modbus TCP client
Modbus TCP server
Client SNTP
Client DHCP
DHCP server
Web server (eficienta energetica si operationala)
Interfata de punere in functiune EcoStruxure Power Commission desktop
EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration)
Pagina web
Ceas in timp real Cu set de baterii RTC
Fara calibrare facuta de utilizator
Protocol de sincronizare a timpului NTP
SNTP
Compatibilitate gama EcoStruxure (Facility Expert)
EcoStruxure (Building Operation)
EcoStruxure (Power Operation)
EcoStruxure (Power Monitoring Expert)
EcoStruxure (Asset Advisor)
EcoStruxure (Energy Hub)
EcoStruxure (Resource Advisor)
Mediu
Umiditate relativa 5…95 %
Grad de protectie IP IP40 (fata frontala)
IP20 (carcasă)
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C la < 2000 m
-25…60 °C la 2000...4000 m
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Grad de poluare 3
Altitudine de functionare 0...4000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 279,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,159 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 3f06bd1f-f04f-4301-bb9a-5353a242283d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 51
Garanție contractuală
Garantie 18 luni