Schneider-Electric Challenge Com
 
PCSP060D5IP00
PCSP060D5IP00
FILTRU ACTIV ACCUSINE PCS+ 60A 380-480V IP00
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse AccuSine
Nume produs AccuSine PCS+
Tip produs sau componenta Filtru activ armonice
Suplimentare
Tip retea 3P
Configuratie retea 3 or 4 wires
Tensiune retea 380…480 V c.a.
Frecventa retea 50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
Tensiunea maxima admisa 1.1 x Un
Corectie pe neutru Nu este aigurata
Valoare iesire curent RMS 60 A
Putere reactiva nominala 50 kVAR 480 V c.a. 50/60 Hz
Moduri de functionare Atenuare armonice
Echilibrarea curentilor
Corectie factor de putere
Loc de instalare În interior
Montare dulap Montaj pe perete
Tip de protectie Fără protecţie
Disipare de caldura Plenum spate cu ventilație forțată pentru debit mare de căldură
Compatibilitate electromagnetica EMC efectuat, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4
Accesibilitate pentru operare Frontal
Locul conexiunii Partea inferioara
Mediu
Grad de protectie cofret IP00
Caracteristica de mediu Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Depozitare:3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Altitudinea de functionare <= 1000 m 1 % per 100 m
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
0…50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C
Umiditate relativa 0…95 %
Protectie PCBA Acoperit conform
Standarde UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
UL 61010-1
EN 61000-6-4
EN 60439-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs DNV-GL
ABS
RCM
UE
cULus
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…60 °C
Greutate neta 90 kg
Inaltime 1300 mm
Latime 421 mm
Culoare Gri deschis (RAL 7035)
Adancime 349 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 71,000 cm
Latime prima forma de impachetare 74,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 174,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 159,999 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni