Schneider-Electric Challenge Com
 
PKF16M735
PKF16M735
Priza Mobila Mureva, Dreapta, 16 A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Wander socket
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + N + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentare
Forma fisa, priza, carcasa Drept
[In] calibru 16 A
[Ue] tensiune nominala 380...415 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 1…4 mm²
Diametru exterior cablu 8…15 mm
Intrare cablu Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate neta 0,25 kg
Inaltime 96 mm
Latime 96 mm
Adancime 155 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Red
Mediu
Standarde IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grad de protectie IP IP67 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 17 cm
Greutate prima forma de impachetare 244 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 18,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,114 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 16
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,715 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 9
Garanție contractuală
Garantie 18 luni