Tip si compozitie contacte
|
1 C/O contact temporizat, fara cadmiu
|
Tip intarziere
|
On-delay and off-delay
|
Intervalul de intarziere
|
3...30 min
1...10 s
30...300 s
10...100 s
3...30 s
30...300 min
30...300 h
0.3...3 s
0.05...1 s
3...30 h
|
Tip de control
|
Maner sferic rotativ
Buton diagnostic
Potentiometru extern
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Interval de tensiune
|
0,85...1,1 Us
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Autostingere
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
|
Abatere temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Abatere a tensiunii
|
+/- 0,2 %/V
|
Setarea preciziei temporizarii
|
+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
|
Time delay type
|
On-delay and off-delay - Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal
On-delay and off-delay - Act- On-delay and off-delay relay w/ control signal and pause/summation
|
Control signal pulse width
|
100 ms cu sarcina în paralel
30 ms
|
Rezistenta de izolatie
|
100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms la întreruperea alimentarii
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Puterea consumata in VA
|
3 VA la 240 V c.a.
|
Puterea consumata in W
|
1,5 W la 240 V c.c.
|
Capacitatea de comutare in VA
|
2000 VA
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim comutat
|
8 A
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1
100000 cic, 2 A la 24 V, DC-1
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV pentru 1,2…50 µs conformitate cu SR EN 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Distanta de conturnare
|
4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 190000
MTTFd = 205.4 ani
|
Pozitia de montaj
|
Orice poziție
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Stare LED
|
Verde lumina fond LED (stabil) pentru selectati indicatia
Galben LED (stabil) pentru Releu dse iesire alimentat
Galben LED (intermitent rapid) pentru sincronizare in curs si releu iesire dezactivat
Galben LED (intermitent incet) pentru sincronizare in curs si releu iesire alimentat
|
Functie disponibila
|
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 C/O
Act- On-delay and off-delay relay w/ control signal and pause/summation-1 C/O
|
Latime
|
22,5 mm
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Tip de control
|
With test button
|
Number of functions
|
2
|
Rigiditate dielectrica
|
2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz intre iesirea releului si sursa de alimentare cu Izolatie de baza conformitate cu IEC 61812-1
|
Standarde
|
IEC 61812-1
UL 60947-1
|
Directive
|
2006/95/EC - directiva de joas? tensiune
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetic?
|
Certificari produs
|
UE
CCC
GL
UL
CSA
EAC
RCM
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40 carcasa: conforming to SR EN 60529
IP50 parte frontala: conforming to SR EN 60529
IP20 borne: conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta la vibratii
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn nu functioneaza pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn în functionare pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
95 % la 25…55 °C
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 1 kV nivel 3 (brida de conectare capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV nivel 3 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 3 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V nivel 3 (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Repetari rapide tranzitorii - test level: 2 kV nivel 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 100 % (21 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,405 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
79,78 kg
|