Schneider-Electric Challenge Com
 
RM22JA21MR
RM22JA21MR
Zelio Control RM22 - releu prot. curent - 4mA la 1A - 2OF - 24V la 240Vca/cc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Control Relays
Tip releu Releu de control al curentului
Tip produs sau componenta Current control relay
Nume releu RM22JA
Parametri monitorizati ai releului Detectare supracurent
Time delay Fără
Capacitatea de comutare in VA 2000 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 8 A c.a.
Consum de putere maxim in VA 3,5 VA
Interval de masura 4 mA...1 A curent c.a./c.c. 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
DC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Suplimentare
Resetare timp 1500 ms la tensiune maximă
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a./c.c.
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Consum de putere maxim in W 1,5 W c.c.
Rezistenta la borne 2,5 Ohm la terminalele E1-M
0,5 Ohm la terminalele E2-M
0,1 Ohm la terminalele E3-M
Contacte de iesire 2 C/O
Curent nominal de iesire 8 A
Cilclul maxim de masura 100 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
Rezistenta interna de intrare 0,1 Ohm
2,5 Ohm
0,5 Ohm
Setarea preciziei pragului de comutare +/- 10 % of the full scale
Prag abatere comutare <= 0.05 % per degree centigrade în funcţie de temperatura admisă a aerului înconjurător
<= 1 % within the supply voltage range
Setarea preciziei temporizarii 10 P
Abatere intarziere <= 0.05 % per degree centigrade în funcţie de temperatura admisă a aerului înconjurător
<= 1 % within the supply voltage range
Histerezis 5…50 % reglabil din setare prag
Delay at power up 0,3 s
Precizie de repetare +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 0,2 % pentru temporizare
Eroare de masurare < 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
Timp de raspuns <= 500 ms
Setare prag 10...100 %
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
III conformitate cu UL 60947-1
Rezistenta de izolatie > 100 MOhm la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-27
Izolatie Intre alimentare si masurare
Conexiuni - borne Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Semnalizare locala Pentrurelay ON LED (galben)
Pentrualimentat LED (verde)
Suport de montare Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
Durabilitate electrica 100000 cic
Durabilitate mecanica 10000000 cic
[Un] rated nominal voltage 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz non self-powered
Fiabilitate securitate date MTTFd = 296.8 ani
B10d = 270000
Material contacte Fara cadmiu
Latime 22,5 mm
Tip de control With test button
Greutate neta 0,11 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 50 ms
Compatibilitate electromagnetica Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 4 kV nivel 4 (direct) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV nivel 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV nivel 4 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 4 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Emisii conduse şi radiate clasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to CISPR 22
Standarde IEC 60255-1
Certificari produs EAC
CSA
UE
RCM
CCC
UL
GL
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -20…50 °C la 60 Hz
-20…60 °C la 50 Hz
Umiditate relativa 93…97 % la 25…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn (durata = 11 ms) pentru nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
3 conformitate cu UL 60947-1
Tensiune de incercare 2,5 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,2 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 121,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,295 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 640
Inaltime a treia forma de impachetare 50,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 92,58 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni