Schneider-Electric Challenge Com
 
RM22TA31
RM22TA31
Zelio Control RM22 - releu pt controlul fazei - 2OF - 200 la 240Vca
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Control Relays
Tip releu Releu de control
Tip produs sau componenta 3-phase control relay
Numar faze in retea 3 faze
Nume releu RM22TA
Parametri monitorizati ai releului Asimetrie
Detectare cadere de faza
Ordinea fazelor
Tip decalare Adjustable 0.1...30 s, +/- 10 % din valoarea la capatul scarii Tt- time delay upon fault
Capacitatea de comutare in VA 2000 VA
Interval de masura 200...240 V tensiune c.a.
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Suplimentare
Resetare timp 1500 ms la tensiune maximă
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 8 A c.a.
[Us] tensiune nominala de alimentare C.a./c.c.
Limitele tensiunii de alimentare 160…288 V c.a.
Operating limits - 20 % + 20 % Un
Puterea consumata in VA 10 VA la 240 V c.a. 60 Hz
Prag de detectare a tensiunii < 100 V c.a.
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %
Contacte de iesire 2 C/O
Setarea preciziei pragului de comutare +/- 10 % of the full scale
Prag abatere comutare <= 0.05 % per degree centigrade în funcţie de temperatura admisă a aerului înconjurător
<= 1 % within the supply voltage range
Setarea preciziei temporizarii 10 P
Abatere intarziere <= 0.05 % per degree centigrade în funcţie de temperatura admisă a aerului înconjurător
<= 1 % within the supply voltage range
Histerezis 2 % fix din selectable
Intarziere pornire la alimentare 650 ms
Cilclul maxim de masura 150 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
Interval de tensiune 200...240 V faza la faza
Ajustare a pragului de asimetrie 5...15 % din Un selectat
Precizie de repetare +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 3 % pentru temporizare
Eroare de masurare < 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
< 0.05 %/°C cu variaţia temperaturii
Timp de raspuns <= 300 ms
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
III conformitate cu UL 60947-1
Rezistenta de izolatie > 100 MOhm la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-27
Pozitie de montare Orice poziție
Conexiuni - borne Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Stare LED LED (galben) relay ON
LED (verde) alimentat
Suport de montare Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
Durabilitate electrica 100000 cic
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Categorie de utilizare AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
DC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
[Un] rated nominal voltage Self-powered
Fiabilitate securitate date MTTFd = 388.1 years
B10d = 350000
Material contacte Fara cadmiu
Tip de control With test button
Latime 22,5 mm
Greutate produs 0,09 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Compatibilitate electromagnetica Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 4 kV nivel 4 (direct) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV nivel 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV nivel 4 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 4 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Emisii conduse şi radiate clasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to CISPR 22
Standarde IEC 60255-1
Certificari produs GL
EAC
UL
CSA
RCM
CCC
UE
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -20…50 °C la 60 Hz
-20…60 °C la 50 Hz c.a./c.c.
Umiditate relativa 93…97 % la 25…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn (durata = 11 ms) pentru nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
3 conformitate cu UL 60947-1
Tensiune de incercare 2,5 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,6 cm
Latime prima forma de impachetare 8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 101,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,469 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 640
Inaltime a treia forma de impachetare 50,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 86,18 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 3c095d35-159c-493c-8604-58788d456aa9
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 71
Garanție contractuală
Garantie 18 luni