|
|
|
RM22UA33MT
Zelio Control RM22 - rel prot.supra/subtens - 15 la 500V - 2OF - 380 la 415Vca
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony Control Relays
|
Tip releu
|
Releu de control al tensiunii
|
Tip produs sau componenta
|
Voltage control relay
|
Numar faze in retea
|
1 fază
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Nume releu
|
RM22UA
|
Parametri monitorizati ai releului
|
Detectare supratensiune sau subtensiune
Subtensiune sau supratensiunein modul fereastra
|
Time delay
|
Adjustable 0.1...30 s, +/- 10 % din valoarea la capatul scarii Tt- time delay upon fault
|
Capacitatea de comutare in VA
|
2000 VA
|
Interval de masura
|
15...500 V c.a./c.c.
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Suplimentare
Resetare timp
|
1500 ms la tensiune maximă
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
8 A c.a.
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
323…456,5 V c.a.
|
Puterea consumata in VA
|
8 VA c.a.
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Rezistenta la borne
|
150 kOhm la terminalele E2-M
300 kOhm la terminalele E1-M
500 kOhm la terminalele E3-M
|
Contacte de iesire
|
2 C/O
|
Curent nominal de iesire
|
8 A
|
Histerezis
|
3 % fix din full scale for window mode
5…50 % reglabil din setare prag
|
Delay at power up
|
600 ms
|
Cilclul maxim de masura
|
100 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 2 % pentru temporizare
|
Eroare de masurare
|
< 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
|
Timp de raspuns
|
<= 500 ms
|
Rezistenta de izolatie
|
> 100 MOhm la 500 V c.c.
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Izolatie
|
Intre alimentare si masurare
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Plastic cu autostingere
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Categorie de utilizare
|
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
DC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz non self-powered
|
Fiabilitate securitate date
|
MTTFd = 308.2 ani
B10d = 290000
|
Material contacte
|
Fara cadmiu
|
Tip de control
|
With test button
|
Latime
|
22,5 mm
|
Greutate produs
|
0,11 kg
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 4 kV nivel 4 (direct) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV nivel 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV nivel 4 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 4 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Emisii conduse şi radiate clasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to CISPR 22
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial (except radiated emission) conforming to IEC 61000-6-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…50 °C la 60 Hz
-20…60 °C la 50 Hz
|
Standarde
|
IEC 60255-1
|
Certificari produs
|
RCM
GL
CCC
CSA
UL
EAC
UE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
93…97 % la 25…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Rezistenta la vibratii
|
0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58,1…150 Hz) în functionare conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn (durata = 11 ms) pentru nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Tensiune de incercare
|
2,5 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,194 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
92,58 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
44
|
Garanție contractuală
|
|