Tip de protectie
|
Protectie la sursa de energie electrica pentru polaritate inversa
Protectie la scurtcircuit pe iesire
Protectie la supratensiune la iesire (+/- 30 V)
Protectie la iesire pentru polaritate inversa
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...-11 V cand no input or input wire broken
11...15 V cand no input or input wire broken
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA cand no input or input wire broken
22…30 mA cand no input or input wire broken
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V DC non isolated +/- 20 %
|
Consum de curent
|
<= 40 mA pentru voltage output
<= 60 mA pentru curent de ieşire
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat LED (verde)
|
Eroare de masurare
|
+/- 0.5 % din scala completă (3 or 4 wires) la 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % of full scale (2 fire) la 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Precizie de repetare
|
+/- 0.2 % full scale la 20 °C
+/- 0.6 % full scale la 60 °C
|
Coeficient de temperatura
|
150 ppm/°C
|
Rezistenta maxima a cablajului
|
0,2 Ohm intrare pt. conectare 2 fire
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1,1 N.m
|
Marcaj
|
CE
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
0,5 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61000-4-5
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
2000 V
|
Mod de fixare
|
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
Fix (placa de montare)
|
Fiabilitate securitate date
|
MTTFd = 32.9 years
B10d = 30437
|
Greutate neta
|
0,12 kg
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
|
Standarde
|
DIN 43760
IEC 60751
IEC 60947-1
IEC 60584-1
|
Certificari produs
|
GL
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP20 (cutie de borne)
IP50 (carcasă)
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
850 °C conformitate cu UL
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…100 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on input-output)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on power supply)
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR22 grup 1 - clasa B
CISPR11
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…50 °C mounting side by side
0…60 °C 2 cm spacing
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
108,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
47
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,557 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
752
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
98 kg
|