Schneider-Electric Challenge Com
 
RMTJ60BD
RMTJ60BD
Interfete Analogice 0 - 300 °C/32 - 572 °F - Pt. Termocuplu J
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Analog
Tip produs sau componenta Convertor pentru termocupluri
Tip de intrare analogica Termocuplu 0...300 °C/32...572 °F termocuplu J conformitate cu IEC 60584
Tip iesire analogica Curent 0...20 mA <= 500 Ohm
Curent 4...20 mA <= 500 Ohm
Tensiune 0...10 V >= 100 kOhm
Suplimentare
Tip de protectie Protectie la supratensiune la iesire (+/- 30 V)
Protectie la iesire pentru polaritate inversa
Protectie la scurtcircuit pe iesire
Abnormal analogue output voltage -15...-11 V cand no input or input wire broken
11...15 V cand no input or input wire broken
Abnormal analogue output current -30…0 mA cand no input or input wire broken
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. +/- 20 %, neizolat
Consum de curent <= 40 mA pentru voltage output
<= 60 mA pentru curent de ieşire
Semnalizare locala Pentrualimentat LED (verde)
Eroare de masurare +/- 1 % of full scale la 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Precizie de repetare +/- 0.25 % full scale la 20 °C
+/- 0.8 % full scale la 60 °C
Coeficient de temperatura 200 ppm/°C
Compensare derivatie rece Incorporat, masurare: between 0 and 60 °C
Capacitate conexiune de prindere 2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
Cuplu de strangere 0,6…1,1 N.m
Marcaj CE
Incercare la supratensiuni tranzitorii 0,5 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61000-4-5
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 2 kV
Mod de fixare Cu surub (placa de montare)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
Fiabilitate securitate date B10d = 45447
MTTFd = 49.2 years
Greutate neta 0,12 kg
Mediu
Standarde IEC 60584-1
IEC 60947-1
Certificari produs CSA
GL
UL
Grad de protectie IP IP20 (cutie de borne)
IP50 (carcasă)
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
850 °C conformitate cu UL
Rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…100 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV (în contact) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV (în aer) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
Rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on input-output)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on power supply)
Perturbatie radiata/condusa CISPR22 grup 1 - clasa B
CISPR11
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare 0…50 °C mounting side by side
0…60 °C 2 cm spacing
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,7 cm
Latime prima forma de impachetare 8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 101,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 47
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,202 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 752
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 100,952 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni