Schneider-Electric Challenge Com
 
RPF2AB7
RPF2AB7
Releu Ambrosabil de Putere, Zelio Rpf, 2 No, 24 V Ca, 30 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Putere
Tip produs sau componenta DIN rail/panel mount relay
Nume scurt al dispozitivului RPF
Tip si compozitie contacte 2 NO
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control F?r? buton de test cu blocare
Forma a pinului Plat
Material contacte Oxid de argint cu staniu
[Ithe] curent termic conventional 25 A la -40…55 °C relee alăturate făr spațiu între ele
30 A la -40…55 °C spațiu 13 mm între două relee
Resistive rated load 25 A la 28 V c.c.
30 A la 250 V c.a.
Coeficient de utilizare 10 %
Suplimentare
Suport de montare Sina DIN
Panou
Limite de tensiune circuit de comanda 19.2...26.4 V
[Ie] curent nominal de utilizare 30 A la 277 V (AC) nu conformitate cu UL
20 A la 28 V (DC) nu conformitate cu UL
30 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
25 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV in timpul 1.2/50 µs
Tensiunea maxima de comutatie 250 V conformitate cu IEC
Capacitate de comutatie maxima 7501 VA/700 W
Minimum recommended switching capacity 6000 mW 500 mA / 12 V pentru nu
Rata de operare <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
Average coil consumption 4 VA la 60 Hz
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.15 Uc
Operate time 25 ms
Release time 25 ms
Rezistenta medie 170 Ohm la 20 °C +/- 15 %
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Categorie de protectie RT II
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Pozitie de operare Orice pozitie
CAD latime globala 33,7 mm
CAD inaltime globala 68,5 mm
CAD adancime globala 39,2 mm
Greutate neta 0,082 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 2000 V c.a. între poli cu standard izola?ie
4000 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izola?ie
Standarde UL 60947-1
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs UL
CSA
GOST
UE
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…55 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în func?ionare
10 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Rezistenta la socuri 10 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
Grad de poluare 3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,200 cm
Latime prima forma de impachetare 3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 81,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 878,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,847 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni