|
|
|
RPF2AJD
Releu Ambrosabil de Putere, Zelio Rpf, 2 No, 12 V Cc, 30 A
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Putere
|
Tip produs sau componenta
|
DIN rail/panel mount relay
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RPF
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NO
|
Tensiune circuit de comanda
|
12 V c.c.
|
Tip de control
|
F?r? buton de test cu blocare
|
Forma a pinului
|
Plat
|
Material contacte
|
Oxid de argint cu staniu
|
[Ithe] curent termic conventional
|
25 A la -40…55 °C relee alăturate făr spațiu între ele
30 A la -40…55 °C spațiu 13 mm între două relee
|
Resistive rated load
|
25 A la 28 V c.c.
30 A la 250 V c.a.
|
Coeficient de utilizare
|
10 %
|
Suplimentare
Suport de montare
|
Sina DIN
Panou
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
9.6...13.2 V
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
30 A la 277 V (AC) nu conformitate cu UL
20 A la 28 V (DC) nu conformitate cu UL
30 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
25 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV in timpul 1.2/50 µs
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Capacitate de comutatie maxima
|
7501 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V pentru nu
|
Rata de operare
|
<= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina
|
Average coil consumption
|
1,7 W
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 ms
|
Rezistenta medie
|
86 Ohm la 20 °C +/- 10 %
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Categorie de protectie
|
RT II
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
CAD latime globala
|
33,7 mm
|
CAD inaltime globala
|
68,5 mm
|
CAD adancime globala
|
39,2 mm
|
Greutate neta
|
0,082 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
2000 V c.a. între poli cu standard izola?ie
4000 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izola?ie
|
Standarde
|
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
|
Certificari produs
|
GOST
CSA
UE
UL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…55 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în func?ionare
10 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
80,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
872,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,711 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|