Schneider-Electric Challenge Com
 
RSB1A120B7
RSB1A120B7
Releu de Interfata, Zelio Rsb, 1 C/O, 24 V C.A., 12 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Releu de interfata
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RSB
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Operare contacte Standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 12 A la -40…40 °C
LED de stare Fara
Tip de control Fără buton
Suplimentare
Forma a pinului Plat (tip PCB)
Average coil resistance 368 Ohm reţea: c.a. la 20 °C +/- 10 %
[Ue] tensiune nominala 19.2...36 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60947
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Material contacte Aliaj de argint (AgNi)
[Ie] curent nominal de utilizare 12 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
6 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
Curentul minim comutat 10 mA
Tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. conformitate cu IEC
Minimum switching voltage 12 V
Capacitate de comutatie maxima 3001 VA/336 W
Resistive rated load 12 A la 250 V c.a.
12 A la 28 V c.c.
Capacitate minima de comutatie 120 mW la 10 mA, 12 V
Rata de operare <= 600 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic, 12 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 6 A la 250 V, AC-1 NC
Timp de functionare 20 ms funcționare
20 ms resetare
Marcaj CE
Average coil consumption 0,75 VA c.a.
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.15 Uc c.a.
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Pozitie de operare Orice pozitie
Greutate produs 0,014 kg
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1000 V c.a. între contacte
2500 V c.a. între poli
5000 V c.a. între bobină şi contact
Standarde CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
UL 60947-1
Certificari produs EAC
UL
CSA
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de utilizare -40…70 °C (c.a.)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,100 cm
Latime prima forma de impachetare 2,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,100 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,600 cm
Latime a doua forma de impachetare 2,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 145,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 350
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,740 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 7
Garanție contractuală
Garantie 18 months