Schneider-Electric Challenge Com
 
RSB2A080BDPV
RSB2A080BDPV
Interface plug-in relay, Harmony electromechanical relays, pre-assembled, 8A, 2CO, with LED, 24V DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Releu de interfata
Tip produs sau componenta Pre-assembled plug-in relay with socket
Nume scurt al dispozitivului RSB
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Operare contacte Standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 8 A la -40…40 °C
LED de stare 1 LED
Tip de control Fara
Suplimentare
Average coil resistance 1440 Ohm reţea: c.c. la 20 °C +/- 15 %
[Ue] tensiune nominala 19.2...26.4 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60947
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Material contacte Aliaj de argint (AgNi)
[Ie] curent nominal de utilizare 4 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
8 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
Curentul minim comutat 10 mA
Tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. conformitate cu IEC
Minimum switching voltage 12 V
Capacitate de comutatie maxima 2000 VA c.a.
224 W c.c.
Resistive rated load 8 A la 250 V c.a.
8 A la 28 V c.c.
Capacitate minima de comutatie 120 mW la 10 mA, 12 V
Rata de operare <= 600 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 30000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 4 A la 250 V, AC-1 NC
Timp de functionare 20 ms funcționare
20 ms resetare
Average coil consumption 0,45 W c.c.
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc c.c.
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Pozitie de operare Orice pozitie
Valoare cuplu 0,8 N.m
0,8 N.m
Conexiuni - borne Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Greutate neta 0,057 kg
Cantitate indivizibila de vanzare 30
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1000 V c.a. între contacte
2500 V c.a. între poli
5000 V c.a. între bobină şi contact
Standarde IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 61984
Certificari produs UE
UL
CSA
EAC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de utilizare -40…85 °C (c.c.)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,42 cm
Latime prima forma de impachetare 1,56 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,42 cm
Greutate prima forma de impachetare 60 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 18 cm
Latime a doua forma de impachetare 9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,978 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 180
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 12,581 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 10
Garanție contractuală
Garantie 18 Months