Forma a pinului
|
Cilindric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV (1.2/50 µs)
|
Material contacte
|
AgNi
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A la 277 V AC conformitate cu UL
10 A la 30 V DC conformitate cu UL
10 A la 30 V DC conformitate cu CSA
5 A la 250 V AC (NC) conformitate cu IEC
5 A la 28 V DC (NC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V AC (nu) conformitate cu IEC
10 A la 28 V DC (nu) conformitate cu IEC
10 A la 277 V AC conformitate cu CSA
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Resistive rated load
|
10 A la 250 V c.a.
10 A la 28 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
2501 VA/280 W
|
Capacitate minima de comutatie
|
170 mW la 10 mA, 17 V
|
Rata de operare
|
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina
|
Average coil consumption in VA
|
3 la 60 Hz
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.15 Uc c.a.
|
Operate time
|
20 ms la tensiune nominală
|
Release time
|
20 ms la tensiune nominală
|
Average coil resistance
|
6800 Ohm la 20 °C +/- 15 %
|
Limite ale tensiunii nominale de functionare
|
184...253 V c.a.
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Greutate produs
|
0,086 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
87 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
938 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,304 kg
|