Schneider-Electric Challenge Com
 
RUMF21BD
RUMF21BD
Releu Ambrosabil Universal, Zelio Rum, 2 C/O, 24 V Cc, 10 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Universal
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RUM
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 10 A la -40…55 °C
LED de stare Fara
Tip de control Buton de test cu blocare
Coeficient de utilizare 20 %
Suplimentare
Forma a pinului Plat
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV (1.2/50 µs)
Material contacte AgNi
[Ie] curent nominal de utilizare 10 A la 277 V AC conformitate cu UL
10 A la 30 V DC conformitate cu UL
10 A la 30 V DC conformitate cu CSA
5 A la 250 V AC (NC) conformitate cu IEC
5 A la 28 V DC (NC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V AC (nu) conformitate cu IEC
10 A la 28 V DC (nu) conformitate cu IEC
10 A la 277 V AC conformitate cu CSA
Tensiunea maxima de comutatie 250 V conformitate cu IEC
Resistive rated load 10 A la 250 V c.a.
10 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 2501 VA/280 W
Capacitate minima de comutatie 170 mW la 10 mA, 17 V
Rata de operare <= 18000 cicluri/oră fara sarcina
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
Average coil consumption in W 1,4 W
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc c.c.
Operate time 20 ms la tensiune nominală
Release time 20 ms la tensiune nominală
Average coil resistance 470 Ohm la 20 °C +/- 15 %
Limite ale tensiunii nominale de functionare 19.2...26.4 V c.c.
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Pozitie de operare Orice pozitie
Greutate neta 0,086 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2500 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
2000 V c.a. între poli cu standard izolație
Certificari produs CSA
UL
EAC
Standarde CSA C22.2 No 15
EN/IEC 61810-1
UL 60947-1
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…55 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
4 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
Grad de protectie IP IP40
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Grad de poluare 3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,7 cm
Latime prima forma de impachetare 3,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 92,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 20,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 856,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,768 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni