Schneider-Electric Challenge Com
 
RUMF3AB1F7
RUMF3AB1F7
Releu in universal 3 CO (faston) 120 V c.a.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Relay
Nume serie Universal
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RUM
Tip si compozitie contacte 3 C/O
Tensiune circuit de comanda 120 V c.a.
[Ithe] curent termic conventional 10 A la -40…55 °C
LED de stare Fara
Tip de control Buton de test cu blocare
Coeficient de utilizare 20 %
Suplimentar
Forma a pinului Plat
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
Material contacte AgNi
[Ie] curent nominal de utilizare 10 A AC-1/DC-1 (nu) conformitate cu IEC
12 A la 28 V DC-1 conformitate cu UL
16 A la 277 V AC-1 conformitate cu UL
5 A AC-1/DC-1 (NC) conformitate cu IEC
Curentul minim comutat 10 mA
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a. conformitate cu IEC
250 V c.c. conformitate cu IEC
Tensiune de comutatie minima 17 V
Resistive rated load 10 A la 250 V c.a.
10 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 2500 VA c.a.
280 W c.c.
Capacitate minima de comutatie 170 mW
Rata de operare <= 18000 cicluri/oră fara sarcina
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
Average coil consumption in VA 2…3 la 60 Hz
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.15 Uc c.a.
Operate time 20 ms
Average coil resistance 1700 Ohm la 20 °C +/- 15 %
Limite ale tensiunii nominale de functionare 96...132 V c.a.
Categorie de protectie RT I
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Pozitie de operare Orice pozitie
Greutate neta 0,082 kg
Mediu
Rigiditate dielectrica 1500 V c.a. între contacte
1550 V c.a. între bobină şi contact
1550 V c.a. între poli
Certificari produs GOST
UL
CSA
Standarde CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
EN/IEC 61810-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…55 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cicluri în funcționare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
4 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cicluri nu funcționează conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP40 conforming to EN/IEC 60529
Rezistenta la socuri 10 gn pentru în functionare
10 gn pentru nu functioneaza
Grad de poluare 3
Garantie contractuala
Garantie 18 luni