|
|
|
RXG22P7PV
interface plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, pre assembled, 5A, 2CO, with LED, lockable test but to n, 230V AC
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Releu de interfata
|
Tip produs sau componenta
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RXG
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
[Ithe] curent termic conventional
|
5 A
|
Suplimentare
LED de stare
|
Cu
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
5 A la 30 V (DC) conformitate cu UL
5 A la 30 V (DC) conformitate cu IEC
5 A la 250 V (AC) conformitate cu IEC
5 A la 250 V (AC) conformitate cu UL
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic rezistiv sarcina
|
Coil resistance
|
23500 Ohm +/- 15 %
|
Rezistenta la socuri
|
20 gn în functionare
100 gn nu în funcționare
|
Pozitie de montare
|
Orice poziție
|
Consumul mediu in W
|
0,96 VA c.a. 50...60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Culoare capac
|
Transparent
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.3 Uc c.a.
|
Curent de sarcina
|
5 A
|
Capacitate minima de comutatie
|
50 mW la 10 mA, 5 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
1251 VA c.a.
150 W c.c.
|
Tip de control
|
Buton de test cu blocare
|
Valoare cuplu
|
0,8 N.m
0,8 N.m
|
Rezistenta de contact
|
100 mOhm
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa F
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Timp de functionare
|
20 ms
|
Resetare timp
|
20 ms
|
Conexiuni - borne
|
Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Rata de operare
|
<= 1800 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Grad de poluare
|
2
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
1300 V between terminals and base cu Izolatie de baza izolație
3000 V between terminals and LTB area cu Izolatie de baza izolație
3000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație
5000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie marita izolație
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (AgSnO2In2O3)
|
Greutate produs
|
0,065 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 61984
|
Certificari produs
|
EAC
CSA
UL
UE
DNV-GL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Umiditate relativa
|
10…85 %
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)în functionare
5 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…150 Hz)nu în funcționare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
63 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
17 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,138 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
180
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
13,382 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
22
|
Garanție contractuală
|
|