Schneider-Electric Challenge Com
 
RXM041BN7
RXM041BN7
Circuit Rc, 24, 60 V Ac, pentru Prize Rpz/Rxz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de protectie
Tip produs sau componenta Protection module
Denumire accesorii/piese separate Circuit RC
Compatibilitate produs Soclu RPZ (1 C/O)
Soclu RPZ (2 C/O)
Soclu RXZ (2 C/O)
Soclu RXZ (3 C/O)
Soclu RXZ (4 C/O)
Destinatie produs RXM relay
RPM relay
Tensiune circuit de comanda 24...60 V c.a.
Cantitate indivizibila de vanzare 20
Suplimentare
Greutate neta 0,01 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,7 cm
Latime prima forma de impachetare 1,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 26,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 500
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 12,7 cm
Lungime a treia forma de impachetare 39,8 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,3 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months