Schneider-Electric Challenge Com
 
RXM2LB1BD
RXM2LB1BD
Releu miniatura 5A,2C/O, fara LED, 24V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Suprimare interferente bobina Fara
Nume serie Miniatural
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RXM
Tip si compozitie contacte 2 C/O
[Ithe] curent termic conventional 5 A la -40…55 °C
Suplimentare
Operare contacte Standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
LED de stare Fara
Tip de control F?r? buton
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61810-7
[Ie] curent nominal de utilizare 5 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
2,5 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
1 A la 28 V (DC-13) nu
Capacitate minima de comutatie 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Timp de functionare 20 ms între oprire alimentare bobină şi închidere contact temporizat la declanşare
20 ms între alimentarea bobinei şi inchiderea contactului temporizat la anclanşare
CAD latime globala 21 mm
CAD inaltime globala 27 mm
CAD adancime globala 46 mm
Curentul minim de comutare 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Tensiunea minima de comutare 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Limite ale tensiunii nominale de functionare 19.2...26.4 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
28 V c.c.
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc c.c.
Curent de sarcina 5 A la 250 V c.a.
5 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 1251 VA c.a.
140 W c.c.
Rezistenta medie 640 Ohm la 23 °C +/- 10 %
Consumul mediu in W 0,9 W, c.c.
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
50000 cic, 1 A la 28 V, DC-13 nu
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Rata de operare <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
Coeficient de utilizare 20 %
Rigiditate dielectrica 2000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie de baza izolație
2000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație
1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
Categorie de protectie RT I
Grad de poluare 3
Pozitie de operare Orice pozitie
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Greutate neta 0,032 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Standarde CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6
6 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
10 gn pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,1 cm
Latime prima forma de impachetare 2,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 37,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,1 cm
Latime a doua forma de impachetare 2,1 cm
Lungime a doua forma de impachetare 2,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 390,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 270
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,445 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 13
Garantie contractuala
Garantie 18 luni