Schneider-Electric Challenge Com
SD326RU25S2
SD326RU25S2
Unitate Motor Pentru Controlul Miscarii, SD326 - Impuls/Detectare, 2.5 A
Schneider Electric
Principale
Gama de produse Lexium SD3
Tip produs sau componenta Motion stepper drive
Nume scurt al dispozitivului SD326
Limite tensiune de alimentare 200…240 V
100…120 V
Suplimentare
Formatul unitatii Block
Numar faze in retea O singura faza
[Us] tensiune de alimentare nominala 100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %
Tip tensiune de alimentare C.a./c.c.
Limitele frecvenţei reţelei 50…60 Hz (- 15...10 %)
Interfața de comunicație Pulse/direction, integrat
Functie disponibila Rotation monitoring
Holding brake monitoring
Maximum motor phase current 2,5 A
Consum de curent <= 0.2 mA 24 V control voltage
Putere nominala 180 W la 115 V
270 W la 230 V
Curent de scurtcircuit 0,5 kA
Calibrul fuzibilului asociat 6 A la 115 V
6 A la 230 V
Categorie de supratensiune III
Curentul de varf 60 A
Curent de fuga maxim 30 mA IEC 60990-3
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V pentru 24 V optocoupler input signals
<= 0.5 V pentru 5 V optocoupler input signals
Starea 1 garantata a tensiunii 15...30 V pentru 24 V optocoupler input signals
2.5...5.25 V pentru 5 V optocoupler input signals
Curent de intrare 25 mA pentru 5 V optocoupler input signals
7 mA pentru 24 V optocoupler input signals
Frecventa maxima de intrare 200 kHz pentru 24 V optocoupler input signals
200 kHz pentru 5 V optocoupler input signals
400 kHz pentru ENC_A/ENC_B signal input
Tensiunea maximă de comutaţie 30 V c.c. (readiness signal output)
Curent maxim de comutatie 200 mA (readiness signal output)
50 mA (24 V output signals)RM-FAULT_OUT
1,7 mA (24 V output signals)+BRAKE_OUT
Cadere de tensiune maxima <1 V 50 mA load pentru 24 V output signals
<1 V 50 mA load pentru ENC+5V_OUT signal output
<1 V 50 mA load pentru readiness signal output
Interfata fizica RS422 - ENC_A/ENC_B signal input
Tensiune de iesire <= 30 V (24 V output signals)
4.75...5.25 V (ENC+5V_OUT signal output)
Tensiune de intrare 24 V -15 %/+20 % pentru 24 V control voltage
Residual ripple <= 5 % (24 V control voltage)
Tip de racire Convectie naturala
Viteza mecanica maxima 3000 rpm
Inaltime 145 mm
Latime 72 mm
Adancime 140 mm
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Greutate produs 1,1 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Standarde EN 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Certificari produs UL
cUL
Marcaj CE
Temperatura de utilizare 0…40 °C conformitate cu UL
0…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Grad de poluare Nivelul 2
Umiditate relativa 5…85 % fără condensare
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
> 1000...< 2000 m fără declasare (maximum ambient temperature 40°C, no protective film, lateral distance of > 50mm)
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Grad de protectie IP IP20
În partea de sus: IP40 (without removal of protective film)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,500 cm
Latime prima forma de impachetare 17,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,242 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,336 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 567
Garanție contractuală
Garantie 18 months