Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD112404
SDD112404
Sedna Design, Priza USB A+C, 45W, bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Sedna Design & Elements
Tip produs sau componenta Priza de incarcare USB
Culoare Bej
Tip conexiune integrata 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1.5 A
1 USB tip C <= 20 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
Suplimentare
Aplicatie a dispozitivului Incarcator
Montare dispozitiv Incastrat
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Netratat
Number output current 3 A
1.5 A
Mod de fixare Cu surub
Tip de ambalaj Ambalaj cu eurohole
Cantitate pe set 1
[Ue] tensiune nominala de functionare 220...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
220...240 V c.a. la 50/60 Hz
Tip sarcina Putere debitata
Puterea maxima consumata in W 0,08 W
Tensiunea nominala de iesire 45 W
Putere de intrare 240 W
Durata de service in ore 30000 H 10,5 W
30000 H 52,5 W
Maximum power consumption in W 7,5 W USB tip A 5 V 1.5 A
15 W USB tip C 5 V 3 A
27 W USB tip C 19 V 3 A
36 W USB tip C 12 V 3 A
45 W USB tip C 15 V 3 A
45 W USB tip C 20 V 2.25 A
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Tip de protectie Protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Protecţie la supratensiune pe iesire
Protecție la cresterea temperaturii
Numar de borne 2 borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Compatibilitate produs Mobil/tableta Mac iOS
Mobil/tableta Android
Mobil/tableta Windows
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Adancime de montaj 32 mm
Greutate produs 0,13 kg
Canal vizat Profesional
DIY
Eficienta 6,25 %
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 0…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde ETSI EN 301 489-4
Certificari produs EAC
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,2 cm
Latime prima forma de impachetare 8,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 162,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 36
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,242 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni