Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD112466
SDD112466
Sedna Design, Priza RJ45 Cat6A UTP, bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Functie Priza de date
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Culoare Bej (RAL 1013)
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Suplimentare
Instalare Incastrat
Mod de fixare Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Numar priza 1
Structura cablu Rigid
Directie de instalare Drept
Tip priza de date Priza RJ45 8 contacte Cat.6A 500 MHz
Tip ecranare conector UTP
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Netratat
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne IDC
Grad de protectie IP IP20
Canal vizat Profesional
Adancimea partii vizuale 13 mm
Latime 73 mm
Inaltime 73 mm
Adancime 35 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 58,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 705,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,641 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni