|
|
|
SDD112901
Sedna Design, Cadru pentru montaj PT, 1 post, bej
|
|
|
Principale
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Doza montaj aparent
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Cod de culoare
|
RAL 1013
|
Culoare
|
Bej
|
Suplimentare
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
84 mm
|
Latime
|
83 mm
|
Adancime
|
43 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
43 mm
|
Greutate neta
|
0,055 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
|
Culoare principala
|
Bej
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
844,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
10,769 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|