|
|
|
SDD112904
Sedna Design, Obturator, bej
|
|
|
Principale
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Obturator
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de instalare dispozitive
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Element de inchidere
|
Destinatie produs
|
Rama
|
Forma de livrare
|
Cadru suport cu plac? cntral?
|
Culoare
|
Bej (RAL 1013)
|
Suplimentare
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:53…72 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
43 mm
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Adancimea partii vizuale
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,038 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
65,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,821 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
41,120 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garantie contractuala
|
|