Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD113023
SDD113023
Sedna Design, Priza 2P+E obturatoare si capac, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Functie Priza
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Montare dispozitiv Incastrat
Suprafata
Configuratie poli priza 2P + E
Descriere priza standard Impamantare
Standard priza Schuko
Informatii suplimentare priza Capac
Culoare Aluminium (RAL 7047)
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Cantitate pe set 1 bucata
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Mod de fixare Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Numar priza 1
Standard priza CEE 7/3
Tip rama Cu obturator
Tratament suprafata Vopsit
Finisare suprafata Mat
Material PC (policarbonat)
Curent nominal 16 A
Tip retea electrica C.a.
Tip borne Borne cu surub
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Structura cablu Rigid sau flexibil
Torsadat
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm²
Grad de protectie IK IK02
Adancimea partii vizuale 29 mm
Inaltime 73 mm
Latime 73 mm
Adancime 50 mm
Greutate neta 0,075 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Certificari produs EAC
AENOR
Marca de conformitate CE
Standarde IEC 60884-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 79,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 873,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,125 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da