|
|
|
SDD113024
Sedna Design, Priza 2P+E cu obturatoare si capac, fara surub, aluminiu
|
|
|
Principale
Nume gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
Suprafata
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Standard priza
|
Schuko
|
Informatii suplimentare priza
|
Capac
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Cantitate pe set
|
1 bucata
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
|
Numar priza
|
1
|
Standard priza
|
CEE 7/3
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Curent nominal
|
16 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tip borne
|
Borna fara surub
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Structura cablu
|
Rigid sau flexibil
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm²
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Adancimea partii vizuale
|
29 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
50 mm
|
Greutate neta
|
0,070 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Certificari produs
|
EAC
AENOR
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
842,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
10,773 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|