Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD114458
SDD114458
Sedna Design, Priza RJ11-RJ45 Cat5E UTP, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Functie Priza telefon si date
Formular de livrare Mecanism cu suport de fixare
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Culoare Antracit (RAL 7021)
Suplimentare
Numar priza 2
Structura cablu Rigid
Tip borne IDC:RJ11
IDC:RJ45
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Mat
Directie de instalare Drept
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:48…81 mm
Suruburi
Inaltime 73 mm
Latime 73 mm
Adancime 37 mm
Canal vizat Profesional
Culoare principala Antracit
Tip manta cablu UTP
Tratament suprafata Vopsit
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 67,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 794,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,819 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni