Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD114474S
SDD114474S
Sedna Design, Priza TV SAT intermediara 7dB, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Functie Priza TV-SAT
Aplicatie a dispozitivului Suport media
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Culoare principala Antracit
Suplimentare
Tip conector TV 1 tata IEC 9,52 mm
Tip conector SAT 1 IEC 9,52 mm mama
Numar de iesiri 2
Pierdere prin 7 dB
Atenuare maxima 7 dB pentru TV semnal pentru 47…2200 MHz frecventa
3 dB pentru SAT semnal pentru 950…2400 MHz frecventa
Conexiuni - borne Borne cu surub
Culoare Antracit (RAL 7021)
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne Mat
Tratament suprafata Vopsit
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
Inaltime 73 mm
Latime 73 mm
Adancime 34 mm
Adancimea partii vizuale 17,4 mm
Greutate neta 0,10378 kg
Canal vizat Profesional
Adancime de montaj 22,5 mm
Grad de protectie IK IK02
Mediu
Marca de conformitate CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 100,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,120 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,477 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Procentul minim de materiale reciclate 5
Garantie contractuala
Garantie 18 luni