Schneider-Electric Challenge Com
 
SDD170132L
SDD170132L
Sedna Elements, Intrerupator cu revenire indicator luminos cu simbol lumina, aluminiu patinat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului Push-button
Numar de clapete 1
Functie Simplu
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50 Hz
Culoare Brushed aluminium
Suplimentare
Tip tehnologie Electromecanic
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:46…60 mm
Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
Actuator Intrerupator cu revenire
Gama de puteri 2300 W
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Acoperire decorativa
Marcaj Simbol lumina
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Semnalizare locala Albastru indicator luminos de localizare
Tip borne Borna fara surub
Sectiune cablu 1,5…2,5 mm²
Structura cablu Rigid
Torsadat
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Grad de protectie IK IK02
Inaltime 73 mm
Latime 73 mm
Adancime 37 mm
Adancimea partii vizuale 24 mm
Greutate neta 0,061 kg
Canal vizat Profesional
DIY
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Certificari produs EAC
Standarde SR EN 60669-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 19,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 704,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,098 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da