Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN0300468
SDN0300468
Sedna - Comutator 1 Pol 2 -Circuite - 10Ax Ip44 Fara Cadru Titaniu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Comutator
Function Dublu
Delivery form Fără ramă
Curent nominal 10 AX at 250 V AC
Suplimentare
Kind of terminals Borna fara surub
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Tip de accesorii / piese separate Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri 2300 W
Wire structure Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Şuruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate produs 0,060422 kg
Mediu
Certificari produs GOST-R
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP44
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 63,75 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months