Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN1900121
SDN1900121
Sedna, Comutator Cartela Hotel, 10Ax fara Rama Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie Intrerupator cu cartela
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Forma de livrare Fara rama
Suplimentar
Functie Comutator cu card la hotel
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a.
Tip de borne Borna fara surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime dezizolare conductor 13 mm
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Suruburi
Inaltime 75 mm
Latime 71 mm
Adancime 55 mm
Adancimea partii vizuale 31 mm
Greutate neta 0,063563 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Certificari produs GOST-R
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 70,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 646 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,403 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)