Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN3201221
SDN3201221
Sedna - Element Intermediar Conector Tv - 8Db Fara Cadru Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Function TV socket
Delivery form Fără ramă
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Cover plate color Alb
Suplimentare
TV connector type 1 tata IEC 9,52 mm
Numar de iesiri 1
Pierdere prin 8 dB
Atenuare maxima 8 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Kind of terminals Glossy
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…80 mm
Şuruburi
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Greutate produs 0,07763 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 77,2 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months