Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN3201823
SDN3201823
Sedna - Element Intermediar Conector Tv - 4Db Fara Cadru Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Function TV socket
Delivery form Fără ramă
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Cover plate color Crem
Suplimentare
TV connector type 1 tata IEC 9,52 mm
Număr de ieşiri 1
Through loss 4 dB
Atenuare maxima 4 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Kind of terminals Glossy
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…80 mm
Şuruburi
Înălţime 70 mm
Lăţime 64 mm
Adâncime 40 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Greutate produs 0,07748 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 77,480 g
Inaltimea formei de impachetare 1 70,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 64,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 40,000 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni