Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN3401960
SDN3401960
Sedna, Priza Intermediara TV-Sat, 4Db Fara Rama Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie TV/SAT socket
Delivery form Fara rama
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Cover plate color Aluminiu
Suplimentar
TV connector type 1 tata IEC 9,52 mm
SAT connector type 1 tip F
Numar de iesiri 2
Pierdere prin 4 dB
Atenuare maxima 4 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
3 dB pentru SAT semnal pentru 950…2400 MHz frecvenţa
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tipuri de terminale Lucios
Instalare Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 55…70 mm
Suruburi
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Greutate neta 0,10349 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 104 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,05 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,04 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 14,595 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni