Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN4201160
SDN4201160
Sedna - Priza Dubla De Telefon - Rj11 Fara Rama Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Priza de telefon
Delivery form Fără ramă
Telephone connector type 2 x RJ11
Cover plate color Aluminiu
Suplimentar
Wire structure Rigid
Flexibil
Kind of terminals Borne cu suruburi
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…68 mm
Şuruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,05875 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 59 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Durabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni