Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN4900170
SDN4900170
Sedna - Iesire Simpla Date - Rj45 Cat.6 Stp Fara Cadru Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Function Priza de date
Domeniu de utilizare al dispozitivului Comunicare
Delivery form Fără ramă
Connector shielding type STP
Data connector type RJ45 - 4 contacte
Cover plate color Grafit
Suplimentare
Categorie retea de comunicatie 6
Numar priza 1
Wire structure Rigid
Kind of terminals Screw connection
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Directie de instalare Drept
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…80 mm
Şuruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate produs 0,07199 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 96,000 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni