Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN5600147
SDN5600147
Sedna - Capac Orb - Fara Cadru Bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Function Capac obturator
Delivery form Fără ramă
Cod de culori RAL 1013
Suplimentar
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 48…81 mm
Şuruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 35 mm
Depth of visual part 8 mm
Greutate neta 0,043 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 43,25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 516,75 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 6,867 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Durabilitatea ofertei