Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN5800133
SDN5800133
Sedna - 1-Port Cadru - Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Function Rama decorativa
Numar de intrari 1 post
Directie de instalare Orizontal
Compatibilitate gama Socket-outlet
Cover frame color Grey
Suplimentar
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Inaltime 80 mm
Latime 85 mm
Adancime 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Greutate neta 0,01436 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 30
Greutatea formei de impachetare 2 438 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 360
Greutatea formei de impachetare 3 6,292 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm