Schneider-Electric Challenge Com
SDN5810123
SDN5810123
Sedna - Rama 1 Aparat - Ip44 Crem
Schneider Electric
ASTAZI
NOV 26, 2020
 
Sfarsitul comercializarii
MAR 19, 2022
Sfarsitul serviciilor standard
IUN 19, 2022
Principale
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Function Rama de capac
Numar de intrari 1 intrare
Directie de instalare Orizontal
Compatibilitate gama Priza
Cover frame color Crem
Suplimentare
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Inaltime 85 mm
Latime 85 mm
Adancime 9,7 mm
Depth of visual part 9,7 mm
Greutate produs 0,0195 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP44
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 19,500 g
Inaltimea formei de impachetare 1 85,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 85,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 9,400 mm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni