Schneider-Electric Challenge Com
SED- challenge-com
SED-WDC-G-5045
EcoStruxure Building Expert ZigBee 3.0 HA Wireless Window/Door Sensor, Compatible With SE8000 Room Controller, Reporting Open/Close status
Schneider Electric
Principale
Numar de baterii 1
Tip baterie 1 baterie cu litiu
Dimensiune baterie CR2450
Tip produs sau componenta Senzor
Durata de viata baterie 5 yr
Culoare Alb
Port protocol de comunicatie Zigbee 3.0 HA
Greutate neta 30 g
Grad de protectie IP IP20
Semnalizare locala 1 LED battery needs replacing
1 LED indicatie de programare
Suport de montare Door frame
Window frame
Perete
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Certificari produs UE
FCC
RCM
EAC
UL
IC
Nume produs SE8000 Series
Nume scurt al dispozitivului SED-WDC
Marca de produs Schneider Electric
Gama EcoStruxure Building Expert
Suplimentare
Echipament furnizat Battery
Suruburi
Manual de utilizare
Adhesive tape
Mod de montare Cu suruburi
Adeziv
Compozitie dispozitiv Sensor 33 mm x 50 mm x 16,3 mm
Magnet 9 mm x 50 mm x 9 mm
Tip de operator Acţiune declanşator lemn opening contact 32 mm
Acţiune declanşator lemn contact de inchidere 30 mm
Acţiune declanşator metal opening contact 20 mm
Acţiune declanşator metal contact de inchidere 18 mm
Compatibilitate gama EcoStruxure Building Expert (SE8000 Series) SE8300 controler de camera
EcoStruxure Building Expert (SE7000 Series) controler de camera
EcoStruxure Building Expert communication card
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,6 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 80 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,84 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 960
Inaltime a treia forma de impachetare 105,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 112,16 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni