Schneider-Electric Challenge Com
SER7350A5045B
SER7350A5045B
Line-Voltage Fan Coil Room Controller: BACnet MS/TP, Internal Humidity sensor, No PIR, Commercial applications
Schneider Electric
Principale
Aplicatie a dispozitivului Line voltage fan coil
Greutate neta 0,34 kg
Tip produs sau componenta Controler de camera
Nume produs SE7000 Series
Nume scurt al dispozitivului SER7300
Inaltime 124,97 mm
Calibru AWG AWG 22...AWG 14
Directive 89/336/EEC - electromagnetic compatibility
Latime 86,87 mm
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Temperatura ambietala pentru depozitare -22…122 °F
Adancime 29,97 mm
Temperatura ambientala de functionare 32…122 °F
Precizie de masurare Humidity +/- 5 %, 20...80 % RH (fara condensare)
Temperatura +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
Certificari produs FCC conformitate cu CFR 47 part 15
UE
C-Tick conformitate cu AS/NZS CISPR 22
UL listed XAPX
UL listed XAPX7
Informatii afisate Temperatura - 40...122 °F
Frecventa retea 50 Hz
60 Hz
Port protocol de comunicatie BACnet MS/TP
Gama de setare a temperaturii 40…90 °F incalzire
0,9 °F per step
54…100 °F racire
Humidity setting range Dehumidification 30…95 %
Certificat calibrare 1 pt
Tip de iesire 1 xreleu
Tensiune de iesire 30 V c.a.
7 V c.c. pentru sursă se alimentare releu
Tip de intrare Contact uscat 2,0
Standarde CSA C22.2 No 24
FCC part 15 Subpart B
UL 873
ICES-003
Umiditate relativa 0…95 % RH, fara condensare
[Us] tensiune de alimentare nominala 10...30 V c.a.
Tip senzor Single point calibrated bulk polymer RH sensor humidity
10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura
Gama EcoStruxure Building Expert
Economizer No
Humidity control Yes
PIR cover No
Scheduling No
Suplimentare
Prezentare dispozitiv Fara rama
Conexiuni - borne Borna cu surub
Factor de scadere a valorii nominale < 1 % yearly
Compatibilitate gama EcoStruxure Building Expert communication card
EcoStruxure Building Expert senzor
EcoStruxure Building Expert senzor de temperatura
EcoStruxure Building Expert relay
Bucla de reglare Pentru heating adjustable P regulator de 3,2 °F
Pentru cooling adjustable P regulator de 3,2 °F
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,2 cm
Latime prima forma de impachetare 10,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 231,0 g