|
|
|
SLAWLCVX
Sensor, SpaceLogic SLA Series, room, CO2, VOC, temperature, segmented LCD, analog outputs with optimum white housing
|
|
|
Principale
Gama
|
SpaceLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor
|
Nume produs
|
SpaceLogic Room Unit
|
Tip de masurare
|
Carbon dioxide (CO2)
Volatile organic compounds (VOC)
Temperatura
|
Aplicatie a dispozitivului
|
HVAC
Control temperatura
Fan speed controller
|
Aplicatie specifica produsului
|
Indoor air quality control
|
Certificari produs
|
UE conforming to EN 61000-6-2
UE conforming to EN 61000-6-3
UE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
ICES-003
CULus
|
Dimensiune afisaj
|
2 inch
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Informatii afisate
|
Temperatura
Valoare de referinta pentru temperatura
Menu-driven user interface
CO2
Air quality index
|
Locatie
|
Living space
|
Suport de montare
|
Montare pe perete
|
Adancime
|
23,7 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
115 mm
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
UL 916
FCC Partea 15 clasa B
|
Culoare
|
Alb
|
Tip senzor
|
Transmitter
NDIR (non-dispersive infrared)
VOC transmitter
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.a.
20...30 V c.c.
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Suplimentare
Tip de retea de comunicatie
|
Cablat
|
Tip de control
|
+ buton
- buton
Sageata buton
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Functie disponibila
|
Cu senzor de temperatura
Cu senzor CO2
With VOC (volatile organic compounds) sensor
|
Precizie de repetare
|
+/- 20 ppm
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub - 2 cablu(ri) (AWG 24...AWG 18)
|
Numar de iesiri
|
1 ventilator
1 configurable
|
Tip iesire
|
Analogic
|
Tensiune de iesire
|
0...10 V pentru fan speed
0...5 V pentru configurable analog output
0...10 V pentru configurable analog output
|
Compatibilitate gama
|
EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
|
Mediu
Gama de setare a temperaturii
|
10…35 °C
0…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,67 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
181,82 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|