Schneider-Electric Challenge Com
 
SLPBLC2
SLPBLC2
SpaceLogic, Senzor CO2 umiditate, temperatura, 3 butoane/LCD BACnet/Modbus, optimum, negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama SpaceLogic
Tip produs sau componenta Senzor
Nume produs SpaceLogic Room Unit
Tip de masurare Carbon dioxide (CO2)
Humidity
Temperatura
Aplicatie a dispozitivului HVAC
Control temperatura
Fan speed controller
Aplicatie specifica produsului Humidity control
Certificari produs UE conforming to EN 61000-6-2
UE conforming to EN 61000-6-3
UE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
ICES-003
CULus
Port protocol de comunicatie BACnet
Modbus
Dimensiune afisaj 2 inch
Tip afisaj Ecran LCD
Informatii afisate Temperatura
Valoare de referinta pentru temperatura
Menu-driven user interface
Umiditate relativa
CO2
Locatie Living space
Suport de montare Montare pe perete
Adancime 23,7 mm
Inaltime 85 mm
Latime 115 mm
Frecventa retea electrica 50 Hz
60 Hz
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Standarde UL 916
FCC Partea 15 clasa B
Culoare Negru
Tip senzor Transmitter
NDIR (non-dispersive infrared)
Thin-film capacitive
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a.
20...30 V c.c.
Prezentare dispozitiv Produs complet
Finisare suprafata Lucios
Suplimentare
Tip de control + buton
- buton
Sageata buton
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Functie disponibila Cu senzor de temperatura
Cu senzor CO2
Cu senzor de umiditate
Histerezis 1,5 %
Precizie de repetare +/- 20 ppm
Conexiuni - borne Borna cu surub - 2 cablu(ri) (AWG 24...AWG 18)
Compatibilitate gama EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
Mediu
Intervalul de setare a uniditatii 0…100 %
Gama de setare a temperaturii 10…35 °C
0…50 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,8 cm
Latime prima forma de impachetare 9,67 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 181,82 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni