Gama
|
SpaceLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor
|
Nume produs
|
SpaceLogic Room Unit
|
Tip de masurare
|
Carbon dioxide (CO2)
Volatile organic compounds (VOC)
Temperatura
|
Aplicatie a dispozitivului
|
HVAC
Control temperatura
Fan speed controller
|
Aplicatie specifica produsului
|
Indoor air quality control
|
Certificari produs
|
UE conforming to EN 61000-6-2
UE conforming to EN 61000-6-3
UE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
ICES-003
CULus
|
Port protocol de comunicatie
|
BACnet
Modbus
|
Tip afisaj
|
Fara afisaj
|
Locatie
|
Living space
|
Suport de montare
|
Montare pe perete
|
Adancime
|
23,7 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
115 mm
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
UL 916
FCC Partea 15 clasa B
|
Culoare
|
Alb
|
Tip senzor
|
Transmitter
NDIR (non-dispersive infrared)
VOC transmitter
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.a.
20...30 V c.c.
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|