Schneider-Electric Challenge Com
 
SLPSLXX
SLPSLXX
SpaceLogic, Senzor temperatura, 3 butoane/LCD BACnet/Modbus, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Senzor
Tip de masurare Temperatura
Aplicatie a dispozitivului HVAC
Control temperatura
Fan speed controller
Dimensiune afisaj 2 inch
Locatie Living space
Suport de montare Montare pe perete
Adancime 24 mm
Inaltime 85 mm
Latime 115 mm
Frecventa retea electrica 50 Hz
60 Hz
Standarde UL 916
FCC Partea 15 clasa B
Culoare Alb
Temperatura ambientala de utilizare 0…50 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Tip senzor Transmitter
Finisare suprafata Mat
Nume produs SpaceLogic Room Unit
Functie disponibila Cu senzor de temperatura
Gama SpaceLogic
Suplimentare
Informatii afisate Temperatura
Valoare de referinta pentru temperatura
Menu-driven user interface
Prezentare dispozitiv Produs complet
Conexiuni - borne Borna cu surub - 2 cablu(ri) (AWG 24...AWG 18)
Compatibilitate gama EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
Tip de control + buton
- buton
Sageata buton
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a. 50...60 Hz
20...30 V c.c.
Tip afisaj Ecran LCD
Protocol port de comunicare BACnet
Modbus
Suport pentru port de comunicatie RS485
Precizie de masurare Typical +/- 0.2 %
Mediu
Gama de setare a temperaturii 10…35 °C
0…50 °C
Interval de masura 0...50 °C temperature
Certificari produs UE conforming to EN 61000-6-2
UE conforming to EN 61000-6-3
UE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
ICES-003
CULus
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14 cm
Latime prima forma de impachetare 9,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 5 cm
Greutate prima forma de impachetare 180 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 19018439-8feb-4046-94d2-802967081030
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 137
Garanție contractuală
Garantie 18 luni