Schneider-Electric Challenge Com
 
SR3PACKBD
SR3PACKBD
Releu Inteligent Zelio Logic, Pachet “Discovery”, 10 I O, 24 V C.C.
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Logic
Tip produs sau componenta Pachete de descoperire modulare
Numar intrare discreta 6 conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
Numar de iesiri 4 releu
Suplimentare
Compozitie kit SR3B101BD
Cablu PC SR2USB01 pentru conectarea la PC
Numarul intrarii/iesirii 10
Afisare locala Cu
Numarul de linii din schema de comanda 120 cu scara programare
0…200 cu FBD programare
Durata ciclului 6…90 ms
Timp rezerva 10 ani la 25 °C
Abaterea ceasului 12 min/an la 0…55 °C
6 s/lună la 25 °C
Verificari Memorie program la fiecare pornire
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V
Limite tensiune de alimentare 19,2…30 V
Curent maxim de alimentare 100 mA (cu extensii)
100 mA (fără extensie)
Puterea disipata in W 3 W fără extensie
8 W cu extensii
Protectie fata de polaritate inversa Cu
Tip de intrare discreta Rezistiv
Tensiune de intrare discreta 24 V c.c.
Curent pe intrare discretă 4 mA
Numarator de frecventa 1 kHz pentru intrare directă
Starea 1 garantata a tensiunii >= 15 V pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
>= 15 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
<= 5 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
<= 5 V
Stare curenta 1 garantata >= 1.2 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete)
>= 2.2 mA (circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR)
Stare curenta 0 garantata <= 0.5 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete)
<= 0.75 mA (circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR)
Compatibilitate intrare Senzori de proximitate PNP 3 fire pentru intrare directă
Numarul intrarii analogice 4
Tip intrare analogica Mod comun
Interval de intrare analogic 0...24 V
0...10 V
Tip sonda de temperatura NTC 10k la 25 °C
NTC 1000k la 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
Tensiunea maxima permisa 30 V pentru circuit analogic de intrare
Rezolutie de intrare analogica 8 biti
Valoarea LSB 39 mV pentru circuit analogic de intrare
Timp de conversie Ciclu de timp releu inteligent pentru circuit analogic de intrare
Eroare de conversie +/- 5 % la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
+/- 6.2 % la 55 °C pentru circuit analogic de intrare
Precizie de repetare +/- 2 % la 55 °C pentru circuit analogic de intrare
Distanta de functionare 10 m între staţii, cu cablu ecranat (senzor neizolat) pentru circuit analogic de intrare
Impedanta de intrare 12 kOhm pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări analogice
12 kOhm pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
7.4 kOhm pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
Limite pentru tensiune la iesire 24...250 V c.a. (ieşire releu)
5...30 V c.c. (ieşire releu)
Tip si compozitie contacte Nu pentru ieşire releu
Curent termic de iesire 8 A pentru cele 4 ieşiri pentru ieşire releu
Durabilitate electrica AC-12 500000 cic la 230 V, 1,5 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 500000 cic la 230 V, 0,9 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 500000 cic la 24 V, 1,5 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 500000 cic la 24 V, 0,6 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
Capacitate de comutare in mA >= 10 mA la 12 V (ieşire releu)
Rata de operare in Hz 0,1 Hz (la Ie) pentru ieşire releu
10 Hz (în gol) pentru ieşire releu
Durabilitate mecanica 10000000 cic pentru ieşire releu
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conforming to EN/IEC 60947-1 şi EN/IEC 60664-1
Ceas Cu
Timp de raspuns 10 ms (de la starea 0 la starea 1) pentru ieşire releu
5 ms (de la starea 1 la starea 0) pentru ieşire releu
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,5 N.m
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Greutate neta 0,7 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 1 ms
Certificari produs GL
UL
CSA
GOST
C-Tick
Standarde IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 nivel 3
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Caracteristica de mediu Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-2
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-3
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-4
Directiva EMC conformitate cu IEC 61131-2 zone B
Directiva de joasă tensiune conformitate cu IEC 61131-2
Perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura ambientala de utilizare -20…40 °C în carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Altitudine maxima de transport 3048 m
Umiditate relativa 95 % fără condens sau picături de apă
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,300 cm
Latime prima forma de impachetare 15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 394,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,422 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 148
Garantie contractuala
Garantie 18 months